Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil

061L1393

Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Nimikonfig. Laad: G

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aurust/kond ühenduse mõõt [mm]32,05
Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli]1-1/4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HeakskiitCEUL
Imipoole ühenduse mõõt [mm]32.05 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-1/4
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]266 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Löögikindlus, standardneJIS C 60068-2-27
MähisEi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 25U22G
Max leke [cm³/min]10000 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Nimikonfig. LaadG
Pakendi formaatÜksikpakend
Process connection materialVask
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Toote nimetus4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil
Toote tüüpSTF
Tooterühm4-suunalised vastassuunalise vooluhulgaga ventiilid
TüübinimetusSTF-25U22G
UL-i kinnitusfaili nimiMH12113
ULi heakskiidetud külmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Väljavool, ühenduse mõõtEmane
Väljavool, ühenduse mõõt [mm]25.70 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]1 in
Vibratsiooni stabiilsus [m/s²]19.6 m/s²
Vibratsioonitesti standardneJIS C 60068-2-6
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]56.30 kW
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]51.46 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]79.99 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]73.08 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]69.53 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]62.22 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]98.59 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]88.21 kW
Võimsustingimus 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Võimsustingimus 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.78 Kilogram
Netokaal3.58 Kilogram
Volume33.031 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255195559
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm