Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil

061L1392

Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Nimikonfig. Laad: B

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aurust/kond ühenduse mõõt [mm]28,90
Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli]1-1/8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HeakskiitCEUL
Imipoole ühenduse mõõt [mm]28.90 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-1/8
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]266 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Löögikindlus, standardneJIS C 60068-2-27
MähisEi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 20U27G
Max leke [cm³/min]6000 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Nimikonfig. LaadB
Pakendi formaatTööstuspakend
Process connection materialVask
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Suurim töörõhk [bar]47.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Toote nimetus4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil
Toote tüüpSTF
Tooterühm4-suunalised vastassuunalise vooluhulgaga ventiilid
TüübinimetusSTF-20U27G
UL-i kinnitusfaili nimiMH12113
ULi heakskiidetud külmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Väljavool, ühenduse mõõtEmane
Väljavool, ühenduse mõõt [mm]22.50 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
Vibratsiooni stabiilsus [m/s²]19.6 m/s²
Vibratsioonitesti standardneJIS C 60068-2-6
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]37.26 kW
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]34.05 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]52.93 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]48.36 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]46.01 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]41.18 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]65.24 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]58.38 kW
Võimsustingimus 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Võimsustingimus 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.83 Kilogram
Netokaal1.51 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255195528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm