Danfoss logo

4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil

061L1388

Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Imipoole ühenduse mõõt [tolli]: 5/8, Nimikonfig. Laad: E

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aurust/kond ühenduse mõõt [mm]12,95
Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli]5/8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HeakskiitCEUL
Imipoole ühenduse mõõt [mm]16.15 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]5/8
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile36 tükki
KülmutusagensidR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Löögikindlus, standardneJIS C 60068-2-27
MähisEi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 03U24G
Max leke [cm³/min]1500 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Nimikonfig. LaadE
Pakendi formaatTööstuspakend
Process connection materialVask
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Toote nimetus4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil
Toote tüüpSTF
Tooterühm4-suunalised vastassuunalise vooluhulgaga ventiilid
TüübinimetusSTF-03U24G
UL-i kinnitusfaili nimiMH12113
ULi heakskiidetud külmutusagensidR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Väljavool, ühenduse mõõtEmane
Väljavool, ühenduse mõõt [mm]12.95 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]1/2 in
Vibratsiooni stabiilsus [m/s²]19.6 m/s²
Vibratsioonitesti standardneJIS C 60068-2-6
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]8.45 kW
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]7.72 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]12.00 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]10.96 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]10.43 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]9.33 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]14.79 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]13.23 kW
Võimsustingimus 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Võimsustingimus 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal421 Gram
Netokaal360 Gram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255195375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm