Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil

061L1387

Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Imipoole ühenduse mõõt [tolli]: 1/2, Nimikonfig. Laad: A

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aurust/kond ühenduse mõõt [mm]12,95
Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli]1/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HeakskiitCEUL
Imipoole ühenduse mõõt [mm]12.95 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1/2
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile40 tükki
KülmutusagensidR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Löögikindlus, standardneJIS C 60068-2-27
MähisEi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 02U39G
Max leke [cm³/min]1500 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Nimikonfig. LaadA
Pakendi formaatTööstuspakend
Process connection materialVask
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Toote nimetus4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil
Toote tüüpSTF
Tooterühm4-suunalised vastassuunalise vooluhulgaga ventiilid
TüübinimetusSTF-02U39G
UL-i kinnitusfaili nimiMH12113
ULi heakskiidetud külmutusagensidR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Väljavool, ühenduse mõõtEmane
Väljavool, ühenduse mõõt [mm]9.70 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]3/8 in
Vibratsiooni stabiilsus [m/s²]19.6 m/s²
Vibratsioonitesti standardneJIS C 60068-2-6
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]6.96 kW
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]6.36 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]9.88 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]9.03 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]8.59 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]7.69 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]12.18 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]10.90 kW
Võimsustingimus 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Võimsustingimus 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal427 Gram
Netokaal370 Gram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255195344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm