4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil
061L1386
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Imipoole ühenduse mõõt [tolli]: 3/8, Nimikonfig. Laad: A
061L1386
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aurust/kond ühenduse mõõt [mm] | 9,7 |
| Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli] | 3/8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heakskiit | CEUL |
| Imipoole ühenduse mõõt [mm] | 9.70 mm |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 3/8 |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 248 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 50 tükki |
| Külmutusagensid | R1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Löögikindlus, standardne | JIS C 60068-2-27 |
| Mähis | Ei |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 01U15G |
| Max leke [cm³/min] | 1000 cm³/min |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 43.500 psi |
| Nimikonfig. Laad | A |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Process connection material | Vask |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 120 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
| Suurim töörõhk [bar] | 45.0 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Toote nimetus | 4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil |
| Toote tüüp | STF |
| Tooterühm | 4-suunalised vastassuunalise vooluhulgaga ventiilid |
| Tüübinimetus | STF-01U15G |
| UL-i kinnitusfaili nimi | MH12113 |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 55 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 131 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |
| Väljavool, ühenduse mõõt | Emane |
| Väljavool, ühenduse mõõt [mm] | 8.10 mm |
| Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 5/16 in |
| Vibratsiooni stabiilsus [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Vibratsioonitesti standardne | JIS C 60068-2-6 |
| Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 4.31 kW |
| Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 3.94 kW |
| Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 6.12 kW |
| Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 5.59 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 5.32 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 4.76 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 7.54 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 6.75 kW |
| Võimsustingimus 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Võimsustingimus 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 282 Gram |
| Netokaal | 250 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255195290 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |