Danfoss logo

4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil

061L1385

Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Imipoole ühenduse mõõt [tolli]: 1 1/8, Nimikonfig. Laad: F

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aurust/kond ühenduse mõõt [mm]28,90
Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli]1 1/8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HeakskiitCEVDE
Imipoole ühenduse mõõt [mm]28.90 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1 1/8
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]266 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454CR513A
Löögikindlus, standardneJIS C 60068-2-27
MähisEi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 1518G
Max leke [cm³/min]6000 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nimikonfig. LaadF
Pakendi formaatÜksikpakend
Process connection materialVask
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]130 °C
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetus4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil
Toote tüüpSTF
Tooterühm4-suunalised vastassuunalise vooluhulgaga ventiilid
TüübinimetusSTF-1518G
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Väljavool, ühenduse mõõtEmane
Väljavool, ühenduse mõõt [mm]22.50 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
Vibratsiooni stabiilsus [m/s²]19.6 m/s²
Vibratsioonitesti standardneJIS C 60068-2-6
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]28.91 kW
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]24.70 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]40.69 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]34.78 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]37.37 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]32.38 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]52.70 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]45.68 kW
Võimsustingimus 1 [°C]0°C sub-cooling
Võimsustingimus 2 [°C]5°C sub-cooling

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.4 Kilogram
Netokaal1.55 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume17.982 Liter
EAN/UPC5715255060208