4-way reversing valve, STF-0731D
061L1384
Medium temperature range [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Suction conn size [in]: 7/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B
061L1384
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aurust/kond ühenduse mõõt [mm] | 22,30 |
| Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli] | 7/8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heakskiit | CEVDE |
| Imipoole ühenduse mõõt [mm] | 22.30 mm |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 7/8 |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 266 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 6 pc |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Löögikindlus, standardne | JIS C 60068-2-27 |
| Mähis | No |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0731D I/6 |
| Max leke [cm³/min] | 6000 cm³/min |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| MinODP [bar] | 3.430 bar |
| MinODP [psi] | 49.748 psi |
| Nimikonfig. Laad | B |
| Pakendi formaat | Industrial pack |
| Process connection material | Copper |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 130 °C |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
| Suurim töörõhk [bar] | 45.0 bar |
| Toote nimetus | 4-way reversing valve |
| Toote tüüp | STF |
| Tooterühm | 4-way reversing valves |
| Tüübinimetus | STF-0731D |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 45 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 113 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |
| Väljavool, ühenduse mõõt | FEMALE |
| Väljavool, ühenduse mõõt [mm] | 19.15 mm |
| Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 3/4 in |
| Vibratsiooni stabiilsus [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Vibratsioonitesti standardne | JIS C 60068-2-6 |
| Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 27.60 kW |
| Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 23.58 kW |
| Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 38.84 kW |
| Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 33.20 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 35.67 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 30.91 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 50.31 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 43.60 kW |
| Võimsustingimus 1 [°C] | 0°C sub-cooling |
| Võimsustingimus 2 [°C] | 5°C sub-cooling |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.5 Kilogram |
| Netokaal | 1.32 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255013600 |