Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

4-way reversing valve, STF-0746G

061L1382

Medium temperature range [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 1 1/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aurust/kond ühenduse mõõt [mm]28,70
Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli]1 1/8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD on saadavalYes
HeakskiitCEUKCAVDE
Imipoole ühenduse mõõt [mm]28.70 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1 1/8
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile6 pc
KülmutusagensidR22R32R407CR410A
Löögikindlus, standardneJIS C 60068-2-27
MähisNo
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0746G I/6
Max leke [cm³/min]10000 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nimikonfig. LaadB
Pakendi formaatIndustrial pack
Process connection materialCopper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]160 °C
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Suurim töörõhk [bar]42.0 bar
Toote nimetus4-way reversing valve
Toote tüüpSTF
Tooterühm4-way reversing valves
TüübinimetusSTF-0746G
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Väljavool, ühenduse mõõtFEMALE
Väljavool, ühenduse mõõt [mm]19.15 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]3/4 in
Vibratsiooni stabiilsus [m/s²]19.6 m/s²
Vibratsioonitesti standardneJIS C 60068-2-6
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]27.60 kW
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]43.60 kW
Võimsustingimus 1 [°C]0°C sub-cooling
Võimsustingimus 2 [°C]5°C sub-cooling

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.684 Kilogram
Netokaal1.32 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255003106