Danfoss logo

4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil

061L1380

Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Imipoole ühenduse mõõt [tolli]: 7/8, Nimikonfig. Laad: B

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aurust/kond ühenduse mõõt [mm]22,40
Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli]7/8
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HeakskiitCEUKCAVDE
Imipoole ühenduse mõõt [mm]22.40 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]7/8
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
KülmutusagensidR407C
Löögikindlus, standardneJIS C 60068-2-27
MähisEi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0457G I/20
Max leke [cm³/min]4000 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nimikonfig. LaadB
Pakendi formaatTööstuspakend
Process connection materialVask
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Suurim töörõhk [bar]31.0 bar
Toote nimetus4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil
Toote tüüpSTF
Tooterühm4-suunalised vastassuunalise vooluhulgaga ventiilid
TüübinimetusSTF-0457G
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Väljavool, ühenduse mõõtEmane
Väljavool, ühenduse mõõt [mm]12.80 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]1/2 in
Vibratsiooni stabiilsus [m/s²]19.6 m/s²
Vibratsioonitesti standardneJIS C 60068-2-6
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]25.43 kW
Võimsustingimus 1 [°C]0°C sub-cooling
Võimsustingimus 2 [°C]5°C sub-cooling

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.77 Kilogram
Netokaal0.77 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162967553