4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil
061L1379
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 29.6, MinODP [bar]: 3.43, Imipoole ühenduse mõõt [tolli]: 7/8, Nimikonfig. Laad: B
061L1379
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aurust/kond ühenduse mõõt [mm] | 22,40 |
| Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli] | 7/8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heakskiit | CEVDE |
| Imipoole ühenduse mõõt [mm] | 22.40 mm |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 7/8 |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 266 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 24 tükki |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Löögikindlus, standardne | JIS C 60068-2-27 |
| Mähis | Ei |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0458D I/24 |
| Max leke [cm³/min] | 6000 cm³/min |
| MaxOPD [bar] | 29.6 bar |
| MaxOPD [psi] | 429.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 429 psig |
| MinODP [bar] | 3.430 bar |
| MinODP [psi] | 49.748 psi |
| Nimikonfig. Laad | B |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Process connection material | Vask |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 130 °C |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
| Suurim töörõhk [bar] | 45.0 bar |
| Toote nimetus | 4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil |
| Toote tüüp | STF |
| Tooterühm | 4-suunalised vastassuunalise vooluhulgaga ventiilid |
| Tüübinimetus | STF-0458D |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 45 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 113 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |
| Väljavool, ühenduse mõõt | Emane |
| Väljavool, ühenduse mõõt [mm] | 12.80 mm |
| Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 1/2 in |
| Vibratsiooni stabiilsus [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Vibratsioonitesti standardne | JIS C 60068-2-6 |
| Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 16.10 kW |
| Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 13.75 kW |
| Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 22.66 kW |
| Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 19.37 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 20.81 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 18.03 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 29.35 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 25.43 kW |
| Võimsustingimus 1 [°C] | 0°C sub-cooling |
| Võimsustingimus 2 [°C] | 5°C sub-cooling |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.848 Kilogram |
| Netokaal | 0.191 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162959992 |