4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil, STF-6009G
061L1361
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Nimikonfig. Laad: G
061L1361
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aurust/kond ühenduse mõõt [mm] | 67 |
| Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli] | 2 5/8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Imipoole ühenduse mõõt [mm] | 67.00 mm |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 2 5/8 |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 320 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Löögikindlus, standardne | JIS C 60068-2-27 |
| Mähis | Ei |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 6009G |
| Max leke [cm³/min] | 30000 cm³/min |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Nimikonfig. Laad | G |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Process connection material | Vask |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIPi kausta tootenimi | Four-way valve(1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 160 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Suurim töörõhk [bar] | 49.0 bar |
| Toote nimetus | 4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil |
| Toote tüüp | STF |
| Tooterühm | 4-suunalised vastassuunalise vooluhulgaga ventiilid |
| Tüübinimetus | STF-6009G |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 55 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 131 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
| Väljavool, ühenduse mõõt | Isane |
| Väljavool, ühenduse mõõt [mm] | 41.20 mm |
| Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 1 5/8 in |
| Vibratsiooni stabiilsus [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Vibratsioonitesti standardne | JIS C 60068-2-6 |
| Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 203.68 kW |
| Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 174.02 kW |
| Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 286.71 kW |
| Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 245.04 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 263.27 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 228.14 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 371.32 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 321.83 kW |
| Võimsustingimus 1 [°C] | 0°C sub-cooling |
| Võimsustingimus 2 [°C] | 5°C sub-cooling |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 23 Kilogram |
| Netokaal | 0.21 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 71.675 Liter |
| EAN/UPC | 5715162259047 |