Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil, STF-H0351

061L1351

Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Imipoole ühenduse mõõt [tolli]: 5/8, Nimikonfig. Laad: B

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aurust/kond ühenduse mõõt [mm]16
Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli]5/8
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
EPD on saadavalYes
HeakskiitCEVDE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Imipoole ühenduse mõõt [mm]16.00 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]5/8
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]266 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Löögikindlus, standardneJIS C 60068-2-27
MähisEi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0351 I/32
Max leke [cm³/min]1500 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nimikonfig. LaadB
Pakendi formaatTööstuspakend
Process connection materialVask
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiFour-way valve(1)
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetus4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil
Toote tüüpSTF
Tooterühm4-suunalised vastassuunalise vooluhulgaga ventiilid
TüübinimetusSTF-H0351
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Väljavool, ühenduse mõõtEmane
Väljavool, ühenduse mõõt [mm]12.80 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]1/2 in
Vibratsiooni stabiilsus [m/s²]19.6 m/s²
Vibratsioonitesti standardneJIS C 60068-2-6
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]12.25 kW
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]11.20 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]17.41 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]15.91 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]15.13 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]13.54 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]21.46 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]19.20 kW
Võimsustingimus 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Võimsustingimus 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.459 Kilogram
Netokaal0.378 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume1.922 Liter
EAN/UPC5715162259054