Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil, STF-H0167

061L1348

Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Imipoole ühenduse mõõt [tolli]: 3/8, Nimikonfig. Laad: A

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aurust/kond ühenduse mõõt [mm]9,7
Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli]3/8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
EPD on saadavalYes
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Imipoole ühenduse mõõt [mm]9.70 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]3/8
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]266 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile45 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Löögikindlus, standardneJIS C 60068-2-27
MähisEi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0167 I/45
Max leke [cm³/min]1000 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MinODP [bar]3.000 bar
Nimikonfig. LaadA
Pakendi formaatTööstuspakend
Process connection materialVask
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIPi kausta tootenimiFour-way valve(1)
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetus4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil
Toote tüüpSTF
Tooterühm4-suunalised vastassuunalise vooluhulgaga ventiilid
TüübinimetusSTF-H0167
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Väljavool, ühenduse mõõtEmane
Väljavool, ühenduse mõõt [mm]8.10 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]5/16 in
Vibratsiooni stabiilsus [m/s²]19.6 m/s²
Vibratsioonitesti standardneJIS C 60068-2-6
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]4.27 kW
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]3.65 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]6.01 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]5.14 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]5.52 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]4.78 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]7.79 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]6.75 kW
Võimsustingimus 1 [°C]0°C sub-cooling
Võimsustingimus 2 [°C]5°C sub-cooling

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.236 Kilogram
Netokaal0.202 Kilogram
Volume0.947 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162259085
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm