Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil

061L1346

Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Imipoole ühenduse mõõt [tolli]: 1 5/8, Nimikonfig. Laad: G

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aurust/kond ühenduse mõõt [mm]41,7
Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli]1 5/8
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitCEVDE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Imipoole ühenduse mõõt [mm]41.70 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1 5/8
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR452BR454BR454CR513A
Löögikindlus, standardneJIS C 60068-2-27
MähisEi
MärkusedFOR CARRIER
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 4016G
Max leke [cm³/min]15000 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nimikonfig. LaadG
Pakendi formaatÜksikpakend
Process connection materialVask
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiFour-way valve(1)
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]160 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Toote nimetus4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil
Toote tüüpSTF
Tooterühm4-suunalised vastassuunalise vooluhulgaga ventiilid
TüübinimetusSTF-4016G
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Väljavool, ühenduse mõõtIsane
Väljavool, ühenduse mõõt [mm]41.20 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]1 5/8 in
Vibratsiooni stabiilsus [m/s²]19.6 m/s²
Vibratsioonitesti standardneJIS C 60068-2-6
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]110.87 kW
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]94.73 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]156.07 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]133.39 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]143.31 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]124.19 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]202.13 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]175.19 kW
Võimsustingimus 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Võimsustingimus 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal11.456 Kilogram
Netokaal3.3 Kilogram
Volume38.54 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424046545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm