Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil, STF-0441G2

061L1325

Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -20 - 140, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 1.7, Imipoole ühenduse mõõt [tolli]: 3/4, Nimikonfig. Laad: B

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aurust/kond ühenduse mõõt [mm]19,15
Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli]3/4
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEVDE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Imipoole ühenduse mõõt [mm]19.15 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]3/4
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]284 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
KülmutusagensidR134aR22R404AR407CR410A
Löögikindlus, standardneJIS C 60068-2-27
MähisEi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0441G2 I/24
Max leke [cm³/min]4000 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]1.700 bar
MinODP [psi]24.000 psi
Nimikonfig. LaadB
Pakendi formaatTööstuspakend
Process connection materialVask
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]140 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetus4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil
Toote tüüpSTF
Tooterühm4-suunalised vastassuunalise vooluhulgaga ventiilid
TüübinimetusSTF-0441G2
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Väljavool, ühenduse mõõtEmane
Väljavool, ühenduse mõõt [mm]12.80 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]1/2 in
Vibratsiooni stabiilsus [m/s²]19.6 m/s²
Vibratsioonitesti standardneJIS C 60068-2-6
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]25.43 kW
Võimsustingimus 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Võimsustingimus 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.856 Kilogram
Netokaal0.843 Kilogram
Volume2.598 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428531740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm