4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil, STF-0301G2
061L1324
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -20 - 140, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 1.7, Imipoole ühenduse mõõt [tolli]: 5/8, Nimikonfig. Laad: E
061L1324
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aurust/kond ühenduse mõõt [mm] | 16,15 |
| Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli] | 5/8 |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CEVDE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Imipoole ühenduse mõõt [mm] | 16.15 mm |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 5/8 |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 284 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 32 tükki |
| Külmutusagensid | R134aR22R404AR407CR410A |
| Löögikindlus, standardne | JIS C 60068-2-27 |
| Mähis | Ei |
| Märkused | FOR VAILLANT |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0301G2 I/32 |
| Max leke [cm³/min] | 1500 cm³/min |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| MinODP [bar] | 1.700 bar |
| MinODP [psi] | 24.000 psi |
| Nimikonfig. Laad | E |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Process connection material | Vask |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 140 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
| Suurim töörõhk [bar] | 45.0 bar |
| Toote nimetus | 4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil |
| Toote tüüp | STF |
| Tooterühm | 4-suunalised vastassuunalise vooluhulgaga ventiilid |
| Tüübinimetus | STF-0301G2 |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 55 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 131 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |
| Väljavool, ühenduse mõõt | Emane |
| Väljavool, ühenduse mõõt [mm] | 12.95 mm |
| Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 1/2 in |
| Vibratsiooni stabiilsus [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Vibratsioonitesti standardne | JIS C 60068-2-6 |
| Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 8.38 kW |
| Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 7.16 kW |
| Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 11.79 kW |
| Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 10.08 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 10.83 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 9.38 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 15.27 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 13.24 kW |
| Võimsustingimus 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Võimsustingimus 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.411 Kilogram |
| Netokaal | 0.4 Kilogram |
| Volume | 1.904 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531733 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |