Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil, STF-2514G3

061L1320

Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Imipoole ühenduse mõõt [tolli]: 1 3/8, Nimikonfig. Laad: G

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aurust/kond ühenduse mõõt [mm]35,2
Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli]1 3/8
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEVDE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Imipoole ühenduse mõõt [mm]35.20 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1 3/8
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]266 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR134aR22R404AR407CR410A
Löögikindlus, standardneJIS C 60068-2-27
MähisEi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 2514G3
Max leke [cm³/min]10000 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nimikonfig. LaadG
Pakendi formaatÜksikpakend
Process connection materialVask
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetus4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil
Toote tüüpSTF
Tooterühm4-suunalised vastassuunalise vooluhulgaga ventiilid
TüübinimetusSTF-2514G3
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Väljavool, ühenduse mõõtEmane
Väljavool, ühenduse mõõt [mm]28.90 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]1 1/8 in
Vibratsiooni stabiilsus [m/s²]19.6 m/s²
Vibratsioonitesti standardneJIS C 60068-2-6
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]55.85 kW
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]47.71 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]78.61 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]67.19 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]72.19 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]62.56 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]101.81 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]88.24 kW
Võimsustingimus 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Võimsustingimus 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal5.425 Kilogram
Netokaal5.154 Kilogram
Volume35.782 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428531696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm