Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil, STF-0745G3

061L1319

Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -30 - 140, MaxOPD [bar]: 35, MinODP [bar]: 3, Imipoole ühenduse mõõt [tolli]: 1 1/8, Nimikonfig. Laad: B

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aurust/kond ühenduse mõõt [mm]28,7
Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli]1 1/8
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
HeakskiitCEVDE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Imipoole ühenduse mõõt [mm]28.70 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1 1/8
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]284 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile6 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Löögikindlus, standardneJIS C 60068-2-27
MähisEi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0745G3 I/6
Max leke [cm³/min]6000 cm³/min
MaxOPD [bar]35.0 bar
MaxOPD [psi]508.0 psi
MaxOPD [psig]508 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nimikonfig. LaadB
Pakendi formaatTööstuspakend
Process connection materialVask
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]140 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetus4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil
Toote tüüpSTF
Tooterühm4-suunalised vastassuunalise vooluhulgaga ventiilid
TüübinimetusSTF-0745G3
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Väljavool, ühenduse mõõtEmane
Väljavool, ühenduse mõõt [mm]22.50 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
Vibratsiooni stabiilsus [m/s²]19.6 m/s²
Vibratsioonitesti standardneJIS C 60068-2-6
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]27.60 kW
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]43.60 kW
Võimsustingimus 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Võimsustingimus 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.69 Kilogram
Netokaal1.32 Kilogram
Volume10.867 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428531689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm