4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil, STF-5001G3
061L1286
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -30 - 140, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Imipoole ühenduse mõõt [tolli]: 2 1/8, Nimikonfig. Laad: G
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: STF
061L1286
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aurust/kond ühenduse mõõt [mm] | 54,4 |
| Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli] | 2 1/8 |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CEVDE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Imipoole ühenduse mõõt [mm] | 54.40 mm |
| Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 2 1/8 |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 284 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R134aR22R404AR407CR410A |
| Löögikindlus, standardne | JIS C 60068-2-27 |
| Mähis | Ei |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 5001G3 |
| Max leke [cm³/min] | 20000 cm³/min |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Nimikonfig. Laad | G |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Process connection material | Vask |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 140 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Suurim töörõhk [bar] | 45.0 bar |
| Toote nimetus | 4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil |
| Toote tüüp | STF |
| Tooterühm | 4-suunalised vastassuunalise vooluhulgaga ventiilid |
| Tüübinimetus | STF-5001G3 |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 55 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 131 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |
| Väljavool, ühenduse mõõt | Emane |
| Väljavool, ühenduse mõõt [mm] | 38.35 mm |
| Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 1 1/2 in |
| Vibratsiooni stabiilsus [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Vibratsioonitesti standardne | JIS C 60068-2-6 |
| Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 142.58 kW |
| Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 121.81 kW |
| Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 200.70 kW |
| Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 171.53 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 184.29 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 159.70 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 259.92 kW |
| Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 225.28 kW |
| Võimsustingimus 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Võimsustingimus 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 10.83 Kilogram |
| Netokaal | 10.829 Kilogram |
| Volume | 49.273 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273053 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |