Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil, STF-07U12G3

061L1243

Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Imipoole ühenduse mõõt [tolli]: 7/8, Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]: 3/4, Nimikonfig. Laad: B
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: STF

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aurust/kond ühenduse mõõt [mm]22,3
Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli]7/8
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitCEULc UL us
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Imipoole ühenduse mõõt [mm]22.30 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]7/8
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile6 tükki
KülmutusagensidR134aR22R404AR407CR410A
Löögikindlus, standardneJIS C 60068-2-27
MähisEi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 07U12G3 I/6
Max leke [cm³/min]6000 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nimikonfig. LaadB
Pakendi formaatTööstuspakend
Process connection materialVask
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIPi kausta tootenimiFour-way valve(1)
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Suurim töörõhk [bar]41.5 bar
Toote nimetus4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil
Toote tüüpSTF
Tooterühm4-suunalised vastassuunalise vooluhulgaga ventiilid
TüübinimetusSTF-07U12G3
UL-i kinnitusfaili nimiMH12113
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR134aR22R404AR407CR410A
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Väljavool, ühenduse mõõtEmane
Väljavool, ühenduse mõõt [mm]19.15 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]3/4
Vibratsiooni stabiilsus [m/s²]19.6 m/s²
Vibratsioonitesti standardneJIS C 60068-2-6
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]27.60 kW
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]43.60 kW
Võimsustingimus 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Võimsustingimus 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.72 Kilogram
Netokaal1.634 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume9.478 Liter
EAN/UPC5702428273336