Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil, STF-0712G

061L1195

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Imipoole ühenduse mõõt [mm]22.30 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile6 tükki
KülmutusagensidR134aR22R404AR407CR410A
MähisEi
MärkusedREPLACE BY 061L1223
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0712G I/6
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Toote nimetus4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil
Toote tüüpSTF
Tooterühm4-suunalised vastassuunalise vooluhulgaga ventiilid
TüübinimetusSTF-0712G
Väljavool, ühenduse mõõt [mm]19.15 mm
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]27.60 kW
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]43.60 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.628 Kilogram
Netokaal1.627 Kilogram
Volume9.565 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428273695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm