Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-0208G

4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil, STF-0208G3

061L1147

Soojuskandja temperatuurivahemik [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Imipoole ühenduse mõõt [tolli]: 5/8, Nimikonfig. Laad: C
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: STF

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aurust/kond ühenduse mõõt [mm]16,03
Aurust/kond ühenduse mõõt [tolli]5/8
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEVDE
Hiina RoHS-i vastavusYes
Imipoole ühenduse mõõt [mm]16.03 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]5/8
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 tükki
KülmutusagensidR134aR22R404AR407CR410A
Löögikindlus, standardneJIS C 60068-2-27
MähisEi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0208G3 I/32
Max leke [cm³/min]1500 cm³/min
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.430 bar
MinODP [psi]50.000 psi
Nimikonfig. LaadC
Pakendi formaatTööstuspakend
Process connection materialVask
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Toote nimetus4-suunaline vastassuunalise vooluhulgaga ventiil
Toote tüüpSTF
Tooterühm4-suunalised vastassuunalise vooluhulgaga ventiilid
TüübinimetusSTF-0208G3
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]131 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Väljavool, ühenduse mõõtEmane
Väljavool, ühenduse mõõt [mm]9.70 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]3/8 in
Vibratsiooni stabiilsus [m/s²]19.6 m/s²
Vibratsioonitesti standardneJIS C 60068-2-6
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]6.90 kW
Võimsus R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]5.89 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]9.71 kW
Võimsus R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]8.30 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]8.92 kW
Võimsus R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]7.73 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]12.58 kW
Võimsus R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]10.90 kW
Võimsustingimus 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Võimsustingimus 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.433 Kilogram
Netokaal0.4 Kilogram
Volume1.783 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428273923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm