Termostaat, UT 72
060H1506
Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 30, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Korpuse standard IP: IP20
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: UT
060H1506
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 6 x 150 mm |
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 15/64 x 5 19/64 in |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaal (FS) [K] | 2.3 K |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus | Klambrid, klemmikruvid |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS HiinaTYSK |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kapilllaartoru materjal | Roostevaba teras |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 2000 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 24 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| Korpuse standard IP | IP20 |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Material Description | UT 72 Thermostat M/24 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Max andur temperatuur [°C] | 60 °C |
| Max andur temperatuur [°F] | 140.0 °F |
| Paigaldusmeetod | Sein |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 85 °F |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | UT 72 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 55 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 130 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.224 Kilogram |
| Netokaal | 0.135 Kilogram |
| Volume | 1.119 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529686 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |