Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostaat, UT 72

060H1501

Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 30, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Korpuse standard IP: IP20
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: UT

Soovitatav asendamine: 060H1701

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm]6 x 119 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli]15/64 x 4 44/64 in
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaal (FS) [K]2.3 K
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusKlambrid, klemmikruvid
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACEMCDLVDRoHSRoHS HiinaTYSKUKCA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kapilllaartoru materjalVask
Kapilllaartoru pikkus [mm]2000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Korpuse standard IPIP20
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Iseloomulik
Väärtus
Max andur temperatuur [°C]60 °C
Max andur temperatuur [°F]140.0 °F
Muud RoHS-dokumendidSaudi Arabia RoHS
PaigaldusmeetodSein
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]30 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]85 °F
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpUT 72
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]130 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.239 Kilogram
Netokaal0.234 Kilogram
Volume1.026 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428529631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm