Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

Termostaat, UT 72

060H1401

Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 30, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Korpuse standard IP: IP00
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: UT

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm]6 x 119 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli]15/64 x 4 44/64 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusKlambrid, klemmikruvid
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitUKCA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kapilllaartoru materjalVask
Kapilllaartoru pikkus [mm]2000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile48 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
Korpuse standard IPIP00
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionUT 72 Thermostat I/48
Max andur temperatuur [°C]60 °C
Iseloomulik
Väärtus
Max andur temperatuur [°F]140.0 °F
PaigaldusmeetodPaneelile paigaldatav
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]30 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]85 °F
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpUT 72
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]55 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]130 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.137 Kilogram
Netokaal0.07 Kilogram
Volume0.671 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428529600
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm