Termostaat, UT 72
060H1201
Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 30, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Korpuse standard IP: IP00
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: UT
060H1201
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 6 x 144 mm |
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 15/64 x 5 43/64 in |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaal (FS) [K] | 2.3 K |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus | Klambrid, klemmikruvid |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS HiinaTYSKUKCA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 59 1/16 in |
| Kapilllaartoru materjal | Vask |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1500 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 48 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V |
| Korpuse standard IP | IP00 |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | UT 72 Thermostat I/48 |
| Max andur temperatuur [°C] | 60 °C |
| Max andur temperatuur [°F] | 140.0 °F |
| Paigaldusmeetod | Paneelile paigaldatav |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 85 °F |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | UT 72 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 55 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 130 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.109 Kilogram |
| Netokaal | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.75 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030850 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |