Danfoss logo
Thermostat, RT8L_017L003066

Termostaat, RT8L

017L003066

Temperatuurivahemik [°C]: -20 - 12, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT (neutraalne tsoon), Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP66

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm]9.5 x 110 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli]3/8 x 4 1/4 in
Anduri tüüpKaugandur
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max]4.9 °C
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min]1.5 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min]4.4 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min]1.5 °C
Diferentsiaali tüüpReguleeritav
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-4/-5
ElektriühendusKeermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardneDIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse suurus2xPg 13.5
ELi RoHS-vastavusYes
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVLühisekaitse, kaitse: 10 A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2
HeakskiitRoHS HiinaCCCCEEACGLLVDRoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavKontaktsüsteemid
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli]78 3/4 in
Kapilllaartoru pikkus [mm]2000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile15 tükki
Kontakt, diferentsiaal [°C]1.5 °C
Kontakt, funktsioonSPDT (neutraalne tsoon)
Iseloomulik
Väärtus
Kontaktide nimiväärtusedAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Korpuse standard IPIP66
LaadimistüüpAdsorptsioon
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionRT8L TERMOSTAAT NEUTRAALTSOONIGA
Max andur temperatuur [°C]145 °C
Max andur temperatuur [°F]293.0 °F
Max neutraaltsoon [°C]4.9 °C
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIPi kausta tootenimiRT Thermo & RT Diff. Thermo
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]12 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]54 °F
Toote kirjeldusTermostaat
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpRT8L
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.02 Kilogram
Netokaal0.908 Kilogram
Volume2.685 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428042635
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm