Termostaat, RT270
017D003166
Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 40, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Silindriline kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 5000, Korpuse standard IP: IP66
017D003166
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 3/8 x 4 1/4 in |
| Anduri tüüp | Silindriline kaugandur |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. temp. seadistuse vahemik [°C] [max] | 0 °C |
| Dif. temp. seadistuse vahemik [°F] [max] | 59 °F |
| Dif. temp. seadistuse vahemik [°F] [min] | 0 °F |
| Dif. temp. vahemiku seadistus [°C] [max] | 15 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-4/-5 |
| Elektriühendus | Keermestatud kaablisisend |
| Elektriühendus, standardne | DIN 40430 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse suurus | 2xPg 13.5 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVLühisekaitse, kaitse: 10 A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2 |
| Heakskiit | RoHS HiinaCCCCEEACLVDRoHSUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Kontaktsüsteemid |
| Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 196 7/8 in |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 5000 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 9 tükki |
| Kontakt, diferentsiaal [°C] | 2.0 °C |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Korpuse standard IP | IP66 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Material Description | RT270 Thermostat M/9 |
| Max andur temperatuur [°C] | 65 °C |
| Max andur temperatuur [°F] | 149.0 °F |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Relee vabastusaeg [s] | 0 s |
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhuühendus, standardne | ISO 228-1 |
| Rõhuühenduse mõõt | 3/8 |
| Rõhuühenduse tüüp | G |
| SCIPi kausta nr | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIPi kausta tootenimi | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Sisaldab akusid | No |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -20 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 105 °F |
| Toote kirjeldus | Termostaat |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | RT270 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Üldine lisavarustusLülitite lisavarustus |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.7 Kilogram |
| Netokaal | 1.422 Kilogram |
| Volume | 4.715 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042789 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |