Termostaat, RT107E
017-618266
Temperatuurivahemik [°C]: 70 - 150, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT kuld, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 5000, Korpuse standard IP: IP66
017-618266
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 3/8 x 4 1/4 in |
| Anduri tüüp | Kaugandur |
| Anduritasku pikkus [mm] | 112 mm |
| Anduritasku pikkus, min [tolli] | 4 13/32 in |
| ATEX müügitekst | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max] | 8.0 °C |
| Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 1.8 °C |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 25.0 °C |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 6.0 °C |
| Diferentsiaali tüüp | Reguleeritav |
| Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-4/-5 |
| Elektriühendus | Keermestatud kaablisisend |
| Elektriühendus, standardne | DIN 40430 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse suurus | 2xPg 13.5 |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVLühisekaitse, kaitse: 10 A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2 |
| Heakskiit | RoHS HiinaATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSTYSKUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Kontaktsüsteemid |
| Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 196 7/8 in |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 5000 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 15 tükki |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kontakt, funktsioon | SPDT kuld |
| Kontaktide nimiväärtused | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V |
| Korpuse standard IP | IP66 |
| Laadimistüüp | Osaline |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Material Description | RT107E Thermostat M/15 ATEX |
| Max andur temperatuur [°C] | 215 °C |
| Max andur temperatuur [°F] | 419.0 °F |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIPi kausta tootenimi | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Sisaldab akusid | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | 158 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 302 °F |
| Toote kirjeldus | Termostaat |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | RT107E |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 149 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.252 Kilogram |
| Netokaal | 0.966 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428986342 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |