Danfoss logo
Thermostat, RT9E_017-617866

Termostaat, RT9E

017-617866

Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT kuld, Temperatuurivahemik [°C] [Min]: -45, Temperatuurivahemik [°C] [Max]: -15
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: RT, RT

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm]9.5 x 80 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli]3/8 x 3 1/8 in
Anduri tüüpKaugandur
ATEX müügitekst-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max]4.5 °C
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min]1.0 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min]10.0 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min]2.2 °C
Diferentsiaali tüüpReguleeritav
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-4/-5
ElektriühendusKeermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardneDIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse suurus2xPg 13.5
ELi RoHS-vastavusOut of scope
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVLühisekaitse, kaitse: 10 A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2
HeakskiitATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACLLC CDC EURO-TYSKRMRSRoHSRoHS HiinaTYSK
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavKontaktsüsteemid
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli]196 7/8 in
Kapilllaartoru pikkus [mm]5000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile15 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT kuld
Iseloomulik
Väärtus
Kontaktide nimiväärtusedCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
Korpuse standard IPIP66
LaadimistüüpAurustatud olek
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionRT9E Thermostat M/15 ATEX
Max andur temperatuur [°C]150 °C
Max andur temperatuur [°F]302.0 °F
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIPi kausta tootenimiRT Thermo & RT Diff. Thermo
Sisaldab akusidNo
Temperatuurivahemik [°F] [min]-47 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]-15 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-45 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]5 °F
Toote kirjeldusTermostaat
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpRT9E
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.271 Kilogram
Netokaal0.858 Kilogram
Volume2.685 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428962643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm