Danfoss logo
F017-_0022_RT_520566

Termostaat, RT120

017-520666

Temperatuurivahemik [°C]: 120 - 215, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 5000, Korpuse standard IP: IP66

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm]9.5 x 80 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli]3/8 x 3 1/8 in
Anduri tüüpKaugandur
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max]9.0 °C
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min]1.8 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min]30.0 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min]7.0 °C
Diferentsiaali tüüpReguleeritav
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-4/-5
ElektriühendusKeermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardneDIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse suurus2xPg 13.5
ELi RoHS-vastavusYes
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVLühisekaitse, kaitse: 10 A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2
HeakskiitRoHS HiinaCCCCECMIMDNVEACGLLVDNKKRoHSTYSKUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavKontaktsüsteemid
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli]196 7/8 in
Kapilllaartoru pikkus [mm]5000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile15 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Iseloomulik
Väärtus
Korpuse standard IPIP66
LaadimistüüpOsaline
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionRT120 Thermostat M/15
Max andur temperatuur [°C]260 °C
Max andur temperatuur [°F]500.0 °F
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIPi kausta tootenimiRT Thermo & RT Diff. Thermo
SeadmedHuumlamp
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]215 °C
Temperature range [°C] [min]120 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]248 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]419 °F
Toote kirjeldusTermostaat
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpRT120
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.18 Kilogram
Netokaal1.068 Kilogram
Volume2.685 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423120635
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm