Termostaat, RT17
017-511766
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - -15, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Ruumiandur, Korpuse standard IP: IP66
017-511766
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Anduri tüüp | Ruumiandur |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max] | 5.0 °C |
| Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 1.5 °C |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 7.0 °C |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 2.2 °C |
| Diferentsiaali tüüp | Reguleeritav |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-4/-5 |
| Elektriühendus | Keermestatud kaablisisend |
| Elektriühendus, standardne | DIN 40430 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse suurus | 2xPg 13.5 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVLühisekaitse, kaitse: 10 A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2 |
| Heakskiit | RoHS HiinaCCCCEEACLVDRoHSTYSKUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Kontaktsüsteemid |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 15 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Korpuse standard IP | IP66 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Laadimistüüp | Aurustatud olek |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Material Description | RT17 TERMOSTAAT RUUMIANDURIGA |
| Max andur temperatuur [°C] | 100 °C |
| Max andur temperatuur [°F] | 212.0 °F |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIPi kausta tootenimi | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Sisaldab akusid | No |
| Temperature range [°C] [max] | -15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 5 °F |
| Toote kirjeldus | Termostaat |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | RT17 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.908 Kilogram |
| Netokaal | 0.796 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519199 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |