Danfoss logo
Thermostat, RT26_017-509766

Termostaat, RT13

017-509766

Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 0, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP66

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm]9.5 x 80 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli]3/8 x 3 1/8 in
Anduri tüüpKaugandur
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max]3.0 °C
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min]1.0 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min]6.0 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min]1.5 °C
Diferentsiaali tüüpReguleeritav
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-4/-5
ElektriühendusKeermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardneDIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse suurus2xPg 13.5
ELi RoHS-vastavusYes
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVLühisekaitse, kaitse: 10 A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2
HeakskiitRoHS HiinaCCCCEEACGLLVDNKKRoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavKontaktsüsteemid
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli]78 3/4 in
Kapilllaartoru pikkus [mm]2000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile15 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Iseloomulik
Väärtus
Kontaktide nimiväärtusedAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Korpuse standard IPIP66
LaadimistüüpAurustatud olek
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionRT13 TERMOSTAAT KAPILLAARTORUGA
Max andur temperatuur [°C]150 °C
Max andur temperatuur [°F]302.0 °F
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIPi kausta tootenimiRT Thermo & RT Diff. Thermo
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]32 °F
Toote kirjeldusTermostaat
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpRT13
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.968 Kilogram
Netokaal0.856 Kilogram
Volume2.685 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428519267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm