Termostaat, RT7
017-505666
Temperatuurivahemik [°C]: -25 - 15, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 8000, Korpuse standard IP: IP66
017-505666
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 9.5 x 80 mm |
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 3/8 x 3 1/8 in |
| Anduri tüüp | Kaugandur |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max] | 14.0 °C |
| Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 2.5 °C |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 10.0 °C |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 2.0 °C |
| Diferentsiaali tüüp | Reguleeritav |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-4/-5 |
| Elektriühendus | Keermestatud kaablisisend |
| Elektriühendus, standardne | DIN 40430 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse suurus | 2xPg 13.5 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVLühisekaitse, kaitse: 10 A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2 |
| Heakskiit | RoHS HiinaCCCCEEACGLLVDNKKRoHSUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Kontaktsüsteemid |
| Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 315 in |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 8000 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Korpuse standard IP | IP66 |
| Laadimistüüp | Adsorptsioon |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Material Description | RT7 Thermostat M/12 |
| Max andur temperatuur [°C] | 150 °C |
| Max andur temperatuur [°F] | 302.0 °F |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIPi kausta tootenimi | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Sisaldab akusid | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -25 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -11 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 59 °F |
| Toote kirjeldus | Termostaat |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | RT7 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.32 Kilogram |
| Netokaal | 1.2 Kilogram |
| Volume | 3.443 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519342 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |