Danfoss logo
RT temperature Switch with room sensor

Termostaat, RT17

017-152066

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - -15, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Ruumiandur, Korpuse standard IP: IP66

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Anduri tüüpRuumiandur
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max]5.0 °C
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min]1.5 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min]7.0 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min]2.2 °C
Diferentsiaali tüüpReguleeritav
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-4/-5
ElektriühendusKeermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardneDIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse suurus2xPg 13.5
ELi RoHS-vastavusYes
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVLühisekaitse, kaitse: 10 A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2
HeakskiitRoHS HiinaCCCCEEACLVDRoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavKontaktsüsteemid
Identne toode017-511766
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Korpuse standard IPIP66
Iseloomulik
Väärtus
LaadimistüüpAurustatud olek
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionRT17 Thermostat I/12
Max andur temperatuur [°C]100 °C
Max andur temperatuur [°F]212.0 °F
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIPi kausta tootenimiRT Thermo & RT Diff. Thermo
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]5 °F
Toote kirjeldusTermostaat
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpRT17
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.91 Kilogram
Netokaal0.798 Kilogram
Volume3.33 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428517607
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm