Danfoss logo
 Thermostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C 061H1029

Termostaat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C

061H1029

Välisõhu temperatuurivahemik [°C]: -30 - 100, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPST(NC)
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Temperatuurilülitid

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaali tüüpFikseeritud
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektriühenduse kirjeldusWires
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kaabli pikkus [m]0.600 m
Kaabli pikkus [tolli]23.60 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile200 tükki
Kontakt, diferentsiaal [°C]18.0 °C
Kontakt, funktsioonSPST(NC)
Kontaktide nimiväärtused15 A, 250 V
Iseloomulik
Väärtus
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material Description465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpBi-metal
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudEi
Tüübinimetus465424L100
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal85 Gram
Netokaal80 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.197 Liter
EAN/UPC5702428276016