Danfoss logo
KPU 62 Thermostat (with C bulb)

Termostaat, KPU62

060L5207

Termostaat, Toote tüüp: KPU62, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Ruumiandur, Temperatuurivahemik [°C] [Min]: -29, Temperatuurivahemik [°C] [Max]: 15
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: KPU

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm]25 x 78 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli]1 x 3 in
Anduri tüüpRuumiandur
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°F] [max]14.0 °F
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°F] [min]3.0 °F
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°F] [max]36.0 °F
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°F] [min]9.0 °F
Diferentsiaali tüüpReguleeritav
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-4/-5
ElektriühendusAva
Elektriühenduse kirjeldus½-tollise välistorukeerme jaoks
Elektriühenduse suurus7/8 tolli
ELi RoHS-vastavusYes
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
HeakskiitCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile14 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtused120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRAJuhtreiting: 120/240 V DC 12 W
Korpuse standard IPIP30
Korpuse standard Nema (~)1
LaadimistüüpAdsorptsioon
Iseloomulik
Väärtus
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionKPU62 Thermostat M/14
Max andur temperatuur [°C]80 °C
Max andur temperatuur [°F]175.0 °F
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIPi kausta nrc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIPi kausta tootenimiKP KPS KPU Thermostat
Sisaldab akusidNo
Temperatuurivahemik [°F] [min]-20 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]15 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-29 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]60 °F
Toote kirjeldusTemperatuuri juhtimine
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpKPU62
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
UL-i kinnitusfaili nimiE31024
UL-klassifikatsioonYes
Ümbr. temp. Märkus80 °C/176 °F for max 120 min
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.765 Kilogram
Netokaal0.514 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume1.624 Liter
EAN/UPC5702428075527