Termostaat, KPU61B
060L5204
Termostaat, Tüüp: KPU61B, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi min., Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugõhumähis, Temperatuurivahemik [°C] [Min]: -29, Temperatuurivahemik [°C] [Max]: 15
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: KPU
060L5204
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 9.5 x 70 mm |
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 3/8 x 2 3/4 in |
| Anduri tüüp | Kaugõhumähis |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. max vahemikuseadistuse juures [°F] | 3.5 °F |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [°F] | 11.0 °F |
| Diferentsiaali tüüp | Fikseeritud |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-4/-5 |
| Elektriühendus | Ava |
| Elektriühenduse kirjeldus | ½-tollise välistorukeerme jaoks |
| Elektriühenduse suurus | 7/8 tolli |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
| Heakskiit | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Ei |
| Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 80 in |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 2030 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 14 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | 120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAJuhtreiting: 120/240 V DC 12 W |
| Korpuse standard IP | IP30 |
| Korpuse standard Nema (~) | 1 |
| Laadimistüüp | Aur |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Lähtestusfunktsioon | Käsitsi min. |
| Material Description | KPU61B Thermostat M/14 |
| Max andur temperatuur [°C] | 121 °C |
| Max andur temperatuur [°F] | 250.0 °F |
| Osad on komplektis | NurktoendKruvid |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIPi kausta nr | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIPi kausta tootenimi | KP KPS KPU Thermostat |
| Sisaldab akusid | No |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -20 °F |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 15 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -29 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 60 °F |
| Toote kirjeldus | Temperatuuri juhtimine |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | KPU61B |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-i kinnitusfaili nimi | E31024 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 50 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 122 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.781 Kilogram |
| Netokaal | 0.742 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 1.624 Liter |
| EAN/UPC | 5702428074674 |