Termostaat, KPU19
060L2151
Termostaat, Toote tüüp: KPU19, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPST(NC), Anduri tüüp: Kaugandur, Temperatuurivahemik [°C] [Min]: -34, Temperatuurivahemik [°C] [Max]: 27
060L2151
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Anduri tüüp | Kaugandur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. max vahemikuseadistuse juures [°F] | 12.6 °F |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [°F] | 3.6 °F |
| Diferentsiaali tüüp | Reguleeritav |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-4/-5 |
| Elektriühendus | Ava |
| Elektriühenduse kirjeldus | for ½ in male pipe thread |
| Elektriühenduse suurus | 7/8 tolli |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
| Heakskiit | C UL US UL873 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Ei |
| Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 80 in |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 2000 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 16 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPST(NC) |
| Kontaktide nimiväärtused | 0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA |
| Korpuse standard IP | IP20 |
| Korpuse standard Nema (~) | 1 |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | KPU 19 Thermostat 80 Cap Tube SPST M/10 |
| Max andur temperatuur [°C] | 60 °C |
| Max andur temperatuur [°F] | 140.0 °F |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIPi kausta nr | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIPi kausta tootenimi | KP KPS KPU Thermostat |
| Sisaldab akusid | No |
| Temperature range [°C] [max] | 27 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -34 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -30 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 80 °F |
| Toote kirjeldus | Temperatuuri juhtimine |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | KPU19 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-i kinnitusfaili nimi | E96053 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -35 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 140 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -31 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.45 Kilogram |
| Netokaal | 0.04 Kilogram |
| Volume | 1.343 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428906562 |
| Proposition 65 | Cancer |