Termostaat, KP73
060L201766
Temperatuurivahemik [°C]: -26 - 15, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Topeltkontaktiga kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2030, Korpuse standard IP: IP30
060L201766
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 10 x 85 mm |
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 13/32 x 3 3/8 in |
| Anduri tüüp | Topeltkontaktiga kaugandur |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max] | 18.0 °C |
| Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 3.2 °C |
| Dif. max vahemikuseadistuse juures [°F] [max] | 32.0 °F |
| Dif. max vahemikuseadistuse juures [°F] [min] | 6.0 °F |
| Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] [max] | 18.0 K |
| Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 3.2 K |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 20.0 °C |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 3.5 °C |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [°F] [max] | 36.0 °F |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [°F] [min] | 6.0 °F |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 20.0 K |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 3.5 K |
| Diferentsiaali tüüp | Reguleeritav |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-4/-5 |
| Elektriühendus | Pöörd-kaabliliitmik |
| Elektriühendus, standardne | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse suurus | NPSM 1/2 - 14 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
| Heakskiit | RoHS HiinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Identne toode | 060L203666 |
| Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 80 in |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 2030 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 32 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | 16 A takistuslik, ühefaasiline8 A takistuslik, ühefaasilineJuhtreiting: 120/240 V AC 3 AJuhtreiting: 240 V DC 12 W (0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA |
| Korpuse standard IP | IP30 |
| Korpuse standard Nema (~) | 1 |
| Laadimistüüp | Adsorptsioon |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Material Description | KP73 Thermostat M/32 |
| Max andur temperatuur [°C] | 80 °C |
| Max andur temperatuur [°F] | 176.0 °F |
| Osad on komplektis | Kruvid |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIPi kausta nr | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIPi kausta tootenimi | KP KPS KPU Thermostat |
| Sisaldab akusid | No |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -26 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -15 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 60 °F |
| Toote kirjeldus | Termostaat |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | KP73 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-i kinnitusfaili nimi | E31024 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 150 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.482 Kilogram |
| Netokaal | 0.412 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428014816 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |