Termostaat, KP61
060L127066
Temperatuurivahemik [°C]: -30 - 15, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kapillaartoru andur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 11500, Korpuse standard IP: IP44
060L127066
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 2.5 x 500 mm |
| Anduri tüüp | Kapillaartoru andur |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max] | 7.0 °C |
| Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 1.5 °C |
| Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] [max] | 7.0 K |
| Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 1.5 K |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 23.0 °C |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 5.5 °C |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 23.0 K |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 5.5 K |
| Diferentsiaali tüüp | Reguleeritav |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-5 |
| Elektriühendus | Kummist kaabliläbiviik |
| Elektriühenduse suurus | 6-14 mm |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
| Heakskiit | RoHS HiinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 452 3/4 in |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 11500 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Korpuse standard IP | IP44 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Korpuse standard Nema (~) | 2 |
| Laadimistüüp | Aur |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Material Description | KP61 Thermostat I/12 |
| Max andur temperatuur [°C] | 120 °C |
| Max andur temperatuur [°F] | 248.0 °F |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIPi kausta nr | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIPi kausta tootenimi | KP KPS KPU Thermostat |
| Seadmed | IP44 pealmine plaat |
| Sisaldab akusid | No |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 59 °F |
| Toote kirjeldus | Termostaat |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | KP61 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-i kinnitusfaili nimi | E31024 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 150 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.717 Kilogram |
| Netokaal | 0.659 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 1.874 Liter |
| EAN/UPC | 5702428988155 |