Danfoss logo
Thermostat, KP79_060L127466

Termostaat, KP78

060L122966

Temperatuurivahemik [°C]: 30 - 90, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Jäik andur, Korpuse standard IP: IP55

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm]13 x 63 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli]1/2 x 2 1/2 in
Anduri tüüpJäik andur
Anduritasku pikkus [mm]110 mm
Anduritasku pikkus, min [tolli]6 9/16 in
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max]16.5 °C
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min]7.0 °C
Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] [max]16.5 K
Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] [min]7.0 K
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min]20.0 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min]4.5 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min]20.0 K
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min]4.5 K
Diferentsiaali tüüpReguleeritav
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-4/-5
ElektriühendusKeermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardneDIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse kirjeldusMetallist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurusPg 13.5
ELi RoHS-vastavusYes
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
HeakskiitRoHS HiinaBVC UL US UL353C UL US UL873CCCCECMIMDNVEACGLLVDRINAUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Iseloomulik
Väärtus
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Korpuse standard IPIP55
LaadimistüüpAdsorptsioon
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionKP78 Thermostat M/10
Max andur temperatuur [°C]150 °C
Max andur temperatuur [°F]302.0 °F
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIPi kausta nrc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIPi kausta tootenimiKP KPS KPU Thermostat
Sisaldab akusidNo
Tasku või vooliku ühendusM 18 x 1.5
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]30 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]86 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]194 °F
Toote kirjeldusTermostaat
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpKP78
TooterühmLülitid ja termostaadid
UL-i kinnitusfaili nimiE31024MH27572
UL-klassifikatsioonYes
Ümbr. temp. Märkus80 °C/176 °F for max 120 min
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]150 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.75 Kilogram
Netokaal0.714 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume3.684 Liter
EAN/UPC5702423206384