Termostaat, KP81
060L117066
Temperatuurivahemik [°C]: 80 - 150, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 5000, Korpuse standard IP: IP30
060L117066
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 9.5 x 115 mm |
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Anduri tüüp | Kaugandur |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max] | 23.0 °C |
| Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 7.0 °C |
| Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] [max] | 23.0 K |
| Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 7.0 K |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 20.0 °C |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min] | 6.0 °C |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 20.0 K |
| Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min] | 6.0 K |
| Diferentsiaali tüüp | Reguleeritav |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-5 |
| Elektriühendus | Kummist kaabliläbiviik |
| Elektriühenduse suurus | 6-14 mm |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
| Heakskiit | RoHS HiinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 196 7/8 in |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 5000 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 14 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Korpuse standard IP | IP30 |
| Korpuse standard Nema (~) | 1 |
| Laadimistüüp | Adsorptsioon |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Material Description | KP 81 80÷150°C 5 m |
| Max andur temperatuur [°C] | 200 °C |
| Max andur temperatuur [°F] | 392.0 °F |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIPi kausta nr | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIPi kausta tootenimi | KP KPS KPU Thermostat |
| Sisaldab akusid | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 80 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | 176 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 302 °F |
| Toote kirjeldus | Termostaat |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | KP81 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-i kinnitusfaili nimi | E31024MH27572 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 150 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.554 Kilogram |
| Netokaal | 0.476 Kilogram |
| Volume | 1.468 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423148752 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |