Danfoss logo
KP 98 dimensions

Termostaat, KP98

060L113166

Lähtestusfunktsioon: Käsitsi maks., Kontakt, funktsioon: 2 SPST(NC), Anduri tüüp: Kaugandur, Korpuse standard IP: IP30, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1000

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm]9.5 x 115 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli]3/8 x 4 1/2 in
Anduri tüüpKaugandur
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C]14.0 °C
Dif. max vahemikuseadistuse juures [K]14.0 K
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C]14.0 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K]14.0 K
Diferentsiaali tüüpFikseeritud
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-5
ElektriühendusKummist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus6-14 mm
ELi RoHS-vastavusYes
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
HeakskiitRoHS HiinaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli]39 3/8 in
Kapilllaartoru pikkus [mm]1000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Kontakt, funktsioon2 SPST(NC)
Kontaktide nimiväärtusedAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Korpuse standard IPIP30
Korpuse standard Nema (~)1
LaadimistüüpAdsorptsioon
LähtestusfunktsioonKäsitsi maks.
Lähtestusfunktsioon, parempoolneKäsitsi maks.
Lähtestusfunktsioon, vasakpoolneKäsitsi maks.
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionKP 98 TERMOSTAAT
Max andur temperatuur [°C]150 °C
Max andur temperatuur [°F]302.0 °F
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIPi kausta nrbdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b
SCIPi kausta tootenimiKP KPS KPU Thermostat with Zink
SeadmedParema külje kap.toru 2 m
Sisaldab akusidNo
Temp-vahemik, parempoolne [°C] [max]180 °C
Temp-vahemik, parempoolne [°C] [min]100 °C
Temp-vahemik, parempoolne [°F] [max]350 °F
Temp-vahemik, parempoolne [°F] [min]210 °F
Temp-vahemik, vasakpoolne [°C] [max]120 °C
Temp-vahemik, vasakpoolne [°C] [min]60 °C
Temp-vahemik, vasakpoolne [°F] [max]250 °F
Temp-vahemik, vasakpoolne [°F] [min]140 °F
Toote kirjeldusTermostaat
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpKP98
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
UL-i kinnitusfaili nimiE31024
UL-klassifikatsioonYes
Ümbr. temp. Märkus80 °C/176 °F for max 120 min
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]150 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.686 Kilogram
Netokaal0.62 Kilogram
Volume1.993 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428016490
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm