Danfoss logo
Thermostat, WEB060L8033

Termostaat, KP77

060L112166

Temperatuurivahemik [°C]: 20 - 60, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Kontakt, funktsioon: SPDT, Anduri tüüp: Kaugandur, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2000, Korpuse standard IP: IP30

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm]9.5 x 85 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli]3/8 x 3 3/8 in
Anduri tüüpKaugandur
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [max]10.0 °C
Dif. max vahemikuseadistuse juures [°C] [min]3.5 °C
Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] [max]10.0 K
Dif. max vahemikuseadistuse juures [K] [min]3.5 K
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min]10.0 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [°C] [min]3.5 °C
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min]10.0 K
Dif. min vahemikuseadistuse juures [K] [min]3.5 K
Diferentsiaali tüüpReguleeritav
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-5
ElektriühendusKummist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus6-14 mm
ELi RoHS-vastavusYes
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
HeakskiitRoHS HiinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli]78 3/4 in
Kapilllaartoru pikkus [mm]2000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile14 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Korpuse standard IPIP30
Iseloomulik
Väärtus
Korpuse standard Nema (~)1
LaadimistüüpAdsorptsioon
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionKP 77 TERMOSTAAT 2m
Max andur temperatuur [°C]130 °C
Max andur temperatuur [°F]266.0 °F
Muud RoHS-dokumendidSaudi Arabia RoHS
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIPi kausta nrc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIPi kausta tootenimiKP KPS KPU Thermostat
Sisaldab akusidNo
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]20 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]68 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]140 °F
Toote kirjeldusTermostaat
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpKP77
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
UL-i kinnitusfaili nimiE31024
UL-klassifikatsioonYes
Ümbr. temp. Märkus80 °C/176 °F for max 120 min
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]150 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.448 Kilogram
Netokaal0.366 Kilogram
Volume1.468 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428014878
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm