Termostaat, BLS
061G7011
Lülitid ja termostaadid
061G7011
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1000 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 18 tükki |
| Material Description | BLS Thermostat C1020L1Q08 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 20 °C |
| Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | BLS |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Ei |
| Tüübinimetus | BLS-C1020L1Q08 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.431 Kilogram |
| Netokaal | 0.427 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.979 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276689 |