Lülitite lisavarustus, Seadistusnupp
060-1067
Toote tüüp: Lisavarustus, Tootele kasutamiseks: UT 72, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 48
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Lülitite varuosad ja tarvikud
060-1067
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 48 tükki |
| Lisateave | -30 - 30 °C / -22 - 85 °F |
| Material Description | UT 72 termostaadi lisatarvikud |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Seadistusnupp |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootele kasutamiseks | UT 72 |
| Tooterühm | Lülitite lisavarustus |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.008 Kilogram |
| Netokaal | 0.007 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.055 Liter |
| EAN/UPC | 5702422028505 |