Lülitite lisavarustus, Keevisnippel
060-005766
Tüübinimetus: Keevisnippel, Tootele kasutamiseks: KP, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 10
060-005766
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Lisateave | Ø6x150 external |
| Material Description | Welding Nipple |
| Osad on komplektis | 1x al.seib |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendrõhk sisemine/välimine | Female |
| Sisendrõhu ühend, tüüp | M |
| Sisendrõhu ühenduse mõõt [mm] | 10 x 0.75 |
| Toote nimetus | Keevisnippel |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootele kasutamiseks | KP |
| Tooterühm | Lülitite lisavarustus |
| Tüübinimetus | Keevisnippel |
| Ühenduse märkmed | Tube Ø6 x 150 external |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.032 Kilogram |
| Netokaal | 0.028 Kilogram |
| Volume | 1.993 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017329 |
| Proposition 65 | No significant risk |