Diferentsiaalrõhulüliti, WNS
061G4043
Diferentsiaalrõhulüliti, Toote tüüp: WNS
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Rõhulülitid
061G4043
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Material Description | WNS Diff. Pressure Switch C102X |
| Pakendi formaat | Multipakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Diferentsiaalrõhulüliti |
| Toote tüüp | WNS |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Ei |
| Tüübinimetus | WNS-C102X |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.625 Kilogram |
| Netokaal | 0.594 Kilogram |
| Volume | 1.229 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428277457 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |