Danfoss logo
RT1A Pressure switch, G3/8  weld nipple, code 017-500166

Rõhulüliti, RT5AL

017L004066

null: 4 - 17, Kontakt, funktsioon: SPDT (neutraalne tsoon), Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Rõhk sise/välis: Isane, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 22

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-4/-5
ElektriühendusKeermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardneDIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse suurus2xPg 13.5
ELi RoHS-vastavusYes
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVLühisekaitse, kaitse: 10 A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2
HeakskiitRoHS HiinaCCCCEEACLVDRoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavKontaktsüsteemid
Kogus vastavalt pakendi formaadile15 tükki
Kontakt, diferentsiaal [bar]0.35 bar
Kontakt, funktsioonSPDT (neutraalne tsoon)
Kontaktide nimiväärtusedAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Korpuse standard IPIP66
KülmutusagensidR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionRT5AL NEUTRAALTSOONIGA PRESSOSTAAT
Max neutraaltsoon [bar]1.40 bar
Max testrõhk [bar] Pe25.0 bar
Max testrõhk [psig]363.0 psig
Pakendi formaatMultipakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max]246.60 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]17.00 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]4.00 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min]58.00 psig
Rõhk sise/välisIsane
Rõhku tajuv elementSülfoonid
Rõhuühendus, kirjeldusKeevisnippel d6.5/D10mm
Rõhuühendus, standardneISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt3/8
Rõhuühenduse tüüpG
SCIPi kausta nrf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIPi kausta tootenimiRT Presso_Diff.Presso
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]22.0 bar
Suurim töörõhk [psig]320 psig
Toote kirjeldusRõhulüliti
Toote nimetusRõhulüliti
Toote tüüpRT5AL
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
ULi heakskiidetud külmutusagensidR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.924 Kilogram
Netokaal0.802 Kilogram
Volume2.685 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428042581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm